L'alimentation sans coupure doit être placée dans le respect des conditions suivantes : - l'humidité et la température doivent se situer dans les limites prescrites, c'est-à-dire entre 0-40° C / 0-95% sans condensation ; - les normes de protection contre l'incendie doivent être respectées ; - le câblage doit être facile à réaliser ; - l'accessibilité avant et arrière doit être disponible pour l'entretien ou la maintenance périodique ; - le flux d'air de refroidissement doit être garanti ; - le système de climatisation doit être dimensionné de manière adéquate ; - la poussière ou les gaz corrosifs/explosifs doivent être absents ; - l'emplacement doit être exempt de vibrations ; - l'espace arrière et latéral doit être suffisant pour assurer une circulation d'air adéquate pour le refroidissement ; - la surface d'appui doit être dimensionnée en fonction de la capacité de charge nécessaire pour supporter l'équipement. Pour préserver au mieux les batteries, il faut tenir compte du fait que leur durée de vie moyenne est fortement influencée par la température ambiante de fonctionnement. Placez l'onduleur dans un environnement dont la température est comprise entre +20°C et +25°C afin de garantir une durée de vie optimale des batteries. Avant de procéder aux opérations d'installation, vérifiez que l'éclairage est suffisant pour repérer facilement chaque détail. Complétez la zone avec de la lumière artificielle si la lumière naturelle ne répond pas à ces exigences.