Trimod HE est configuré par défaut avec des batteries partagées. En cas d'installation avec des batteries séparées, il est nécessaire de contacter le Centre d'Assistance Technique LEGRAND pour recevoir le mot de passe installateur et les instructions nécessaires pour la configuration. La configuration du type d'installation des batteries s'effectue en suivant le chemin UPS Settings -> Batteries -> Common battery après avoir introduit le mot de passe fourni par le Centre d'Assistance Technique LEGRAND. 7. Suivre le chemin UPS Settings -> Batteries -> Total KB pour sélectionner le nombre correct de KB (Kit Battery) installés.
INDICATION 1 KB (Kit Battery) représente une chaîne de 20 batteries en série. Dans le cas des modèles avec bacs à batteries internes et armoires modulaires externes, 1 KB correspond à 4 bacs à batteries. Il est nécessaire d'installer 1 KB pour chaque 10 kVA de puissance nominale de l'onduleur dans le cas d'armoires modulaires avec tiroirs de batteries. Par exemple, au moins une armoire modulaire externe avec 4 KB (16 tiroirs de batteries) est nécessaire pour le Trimod HE 40 TT.
Dans le cas d'armoires externes non modulaires, chaque unité représente 1 KB. Dans ce cas, 1 KB est suffisant pour tous les modèles Trimod HE.